- Artikel-Nr.:
- DK 7163550
- Produktbeschreibung
- Zur sicheren Führung der Anschlusskabel von Geräteböden mit Teleskopauszug zum Abfangpunkt. Beidseitige Lösbarkeit der Befestigung über Schnellverbinder.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
- Passend für
- Tiefe: > 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.79 kg
- Bruttogewicht
- 0.797 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177305526
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
-
DK Kabelträger, scharniert, mit Schnellverbinder, für Schranktiefe: > 600 mm, Max. Tiefe Geräteboden=Schranktiefe-100 mm, Stahlblech, verzinkt