EMV-Kabelverschraubungen

Artikel-Nr.: SZ 2411160

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Artikel-Nr.:
SZ 2411160
Ausführung
Kabelverschraubungen, PG
Produktbeschreibung
Wahlweise kann der Kabelmantel an der Kontaktstelle unterbrochen oder im Schrank komplett entfernt werden. Die Kabelschirmung im Schrank bleibt erhalten. Die mitgelieferte Gegenmutter schneidet sich beim Anschrauben in lackierte Schrankflächen selbsttätig ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht.
Material
Messing
Dichtung: CR/NBR
Oberfläche
Vernickelt
Hinweis
Minimaler Schirmdurchmesser = Kabeldurchmesser abzüglich Kabelmantel
Min. Kabeldurchmesser
10 mm
Max. Kabeldurchmesser
14 mm
Schutzart IP 69K
IP 69K
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 68
Schirmdurchmesser (min.)
8 mm
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0.215 kg
Bruttogewicht
0.22 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177022508
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Einlegezettel