- Artikel-Nr.:
- TS 8800.620
- Produktbeschreibung
- Für geschirmte Kabel mit max. 20 mm Durchmesser. Kombinierte EMV-Kontaktierung und Kabelfixierung liefert eine niederohmige Kontaktierung zwischen Kabelschirm und Bodenblech. Für alle Schränke 400, 500, 600 und 800 mm tief, in Verbindung mit den serienmäßigen Bodenblechen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Kabelabfangleiste mit Hammerkopfstanzung
1 Schiebe-Bodenblech
2 EMV-Dichtungen
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Nur für eine Schrankhälfte
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 1.200 mm
- Hinweis
- Keine normgerechte IP-Schutzart möglich
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.825 kg
- Bruttogewicht
- 2.025 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177214910
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
TS EMV-Bodenblech, B: 1200 mm