Erdbeben-Kit zur Aufrüstung von Anreih-Systemen TS 8.
- Artikel-Nr.:
- TS 8613860
- Produktbeschreibung
- Der Rittal TS 8 Schaltschrank 8806.500 erfüllt in Verbindung mit dem entsprechenden Stahlblech Sockel, 100 mm hoch bereits in der Standardausführung die Anforderung nach Telcordia GR-63-CORE für die Erdbebenzonen 1, 2 und 3. Sie sind als Vergleichsgröße zu eigenen Anlagen zu verstehen, da eine Zertifizierung von Leergehäusen nicht möglich ist. Für die Erdbebenzone 4 kann der TS 8 mit einem Erdbeben-Kit in Verbindung mit einem Komfortgriff und Erdbeben-Sockel aufgerüstet werden.
- Einsatzgebiete
- Erfüllt Erdbeben-Zone 4 nach Bellcore
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Seitenaussteifungen, unten
je 2 Fachwerkstreben, seitlich
8 Knotenbleche
Montageplatten-Fixierung und -Verstärkung inkl. Befestigungsmaterial - Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 21.839 kg
- Bruttogewicht
- 22.988 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177413580
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TS Erdbeben-Kit, für BHT: 800x2000x60 mm