Zur Integration einer sternpunktförmigen Erdung mit vormontierten Erdungsleitungen auf einer Potenzialausgleichsschiene in Netzwerkschränke.
- Artikel-Nr.:
- DK 7829100
- Produktbeschreibung
- Für sternpunktförmige Erdung. Mit den vormontierten Erdungsleitungen auf einer Potenzialausgleichsschiene ist eine sternförmige Erdung leicht in die Netzwerkschränke zu integrieren.
- Lieferumfang
- Erdungsschiene aus E-Cu 57 nach DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 Erdungsleitungen 6 mm²
2 Isolatoren
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: ≤ 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.699 kg
- Bruttogewicht
- 1.899 kg
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177235274
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeschreibung
- DK-TS Erdungsset, vormontiert, für sternpunktförmige Erdung, 16 Erdungsleitungen auf einer Potenzialausgleichsschiene, Erdungsschiene: DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, für BHT: 800x2000x <= 800 mm
DK-TS Erdungsschiene inkl. Kabelbaum
Erdungsleitern 6 mm², montiert auf eine
Potentialausgleichsschiene, 2 Isolatoren, inkl.
Befestigungsmaterial. für Schrankmaße:
B: 800 mm, H: 2000 mm, T: 800 mm
Erdungsleitern 6 mm², montiert auf eine
Potentialausgleichsschiene, 2 Isolatoren, inkl.
Befestigungsmaterial. für Schrankmaße:
B: 800 mm, H: 2000 mm, T: 800 mm