Sammelschienen E-Cu mit integrierten Lochungen

Artikel-Nummer: SV 9661.140

Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter, PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.

Artikel-Nummer:
SV 9661.140
Produktbeschreibung
Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 und 3073.000. PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.
Material
E-Cu
Ø Lochung
14 mm
Abmessung
Länge: 392 mm
Passend für
Breite: = 400 mm
Querschnitt
10 mm x 80 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
11.1 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
5.55
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177555785
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeschreibung
SV Sammelschiene E-Cu, BH: 80x10 mm, L: 392 mm, mit integrierten Lochungen Ø 14 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Datenblätter
Technik im Detail