Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9661.300
- Produktbeschreibung
- Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 und 3073.000. PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.
- Material
- E-Cu
- Ø Lochung
- 11 mm
- Abmessung
- Länge: 965 mm
- Passend für
- Breite: = 1.000 mm
- Querschnitt
- 10 mm x 30 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 5.19 kg
- Bruttogewicht
- 5.235 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 2.595
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177546721
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschiene E-Cu, BH: 30x10 mm, L: 965 mm, mit integrierten Lochungen Ø 11 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
Sammelschiene, 30x10 mm
Sammelschienen E-Cu
Technische Daten
Länge: 965 mm
Abmessung: 30 x 10 mm
Querschnitt: 299 qmm
Gewicht: 2,66 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 800A
UL 508: 700 A
System:
Rittal RiLine60
Sammelschienen E-Cu
Technische Daten
Länge: 965 mm
Abmessung: 30 x 10 mm
Querschnitt: 299 qmm
Gewicht: 2,66 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 800A
UL 508: 700 A
System:
Rittal RiLine60