Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nr.:
- SV 9661.325
- Produktbeschreibung
- Geeignet für den Direkteinbau in Schaltschränke, Sammelschienenhalter 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 und 3073.000. PE/PEN-Kombinationen in Verbindung mit PE/PEN-Kombiwinkel und Anreihlasche E-Cu.
- Material
- E-Cu
- Ø Lochung
- 11 mm
- Abmessung
- Länge: 1.165 mm
- Passend für
- Breite: = 1.200 mm
- Querschnitt
- 5 mm x 30 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3.13 kg
- Bruttogewicht
- 3.232 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1.56
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177546950
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschiene E-Cu, BH: 30x5 mm, L: 1165 mm, mit integrierten Lochungen Ø 11 mm
- Dokumentationen
- Anleitung