Sichttür für TS 8

Artikel-Nr.: TS 8610600

Sichttür für TS 8, anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.

Artikel-Nr.:
TS 8610600
Produktbeschreibung
Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Material
Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
Eckstücke: Zink-Druckguss
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 7015
Lieferumfang
Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas
Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz
180°-Scharniere (4 Stück)
Sichtbare Fläche: B – 140 mm, H – 160 mm
Sichtbare Fläche
Sichtfensterbreite: 460 mm
Sichtfensterhöhe: 1.840 mm
Sichtfensterhöhe
1’840 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Passend für
Gehäusetyp: DK-TS
TS 8
SE
Breite: = 600 mm
Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
14.51 kg
Bruttogewicht
15 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177211803
ECLASS 8.0
27182204
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Datenblatt
Sichttür für TS

Sichttür aus Aluminium-Strangpressprofil in RAL 7035, mit geschäumter
Dichtung, 180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,
Stangenverschluß vierfach verriegelt, serienmäßig mit
Doppelbart-Einsatz. Austauschbar gegen alle Verschluß-Einsätze
oder Komfortgriffe (in Verbindung mit Griffadapter TS 8611.080).
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türschlag wechselbar
ohne Ausbau der Verschlußstangen.


Material:
Rahmen: stabiles Aluminium-Strangpressprofil, Zink-Druckguß-Eckstücke
Scheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 3 mm

Farbe:
Rahmen: RAL 7035
Scheiben-Innen-Maske: RAL 7015

Schutzart
IP 55 nach EN 60 529

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm