- Artikel-Nr.:
- TS 8610680
- Produktbeschreibung
- Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
- Material
- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
Eckstücke: Zink-Druckguss
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 7015 - Lieferumfang
- Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas
Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz
180°-Scharniere (4 Stück)
Sichtbare Fläche: B – 140 mm, H – 160 mm - Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 460 mm
Sichtfensterhöhe: 1.640 mm - Sichtfensterhöhe
- 1’640 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Passend für
- Gehäusetyp: DK-TS
TS 8
SE
Breite: = 600 mm
Höhe: = 1.800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 11.97 kg
- Bruttogewicht
- 12.6 kg
- Zolltarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177211827
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Dokumentationen
- Anleitung
- Datenblätter
- Technisches Datenblatt
Sichttür für TS
Sichttür aus Aluminium-Strangpressprofil in RAL 7035, mit geschäumter
Dichtung, 180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,
Stangenverschluß vierfach verriegelt, serienmäßig mit
Doppelbart-Einsatz. Austauschbar gegen alle Verschluß-Einsätze
oder Komfortgriffe (in Verbindung mit Griffadapter TS 8611.080).
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türschlag wechselbar
ohne Ausbau der Verschlußstangen.
Material:
Rahmen: stabiles Aluminium-Strangpressprofil, Zink-Druckguß-Eckstücke
Scheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 3 mm
Farbe:
Rahmen: RAL 7035
Scheiben-Innen-Maske: RAL 7015
Schutzart
IP 55 nach EN 60 529
Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 1800 mm
Sichttür aus Aluminium-Strangpressprofil in RAL 7035, mit geschäumter
Dichtung, 180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,
Stangenverschluß vierfach verriegelt, serienmäßig mit
Doppelbart-Einsatz. Austauschbar gegen alle Verschluß-Einsätze
oder Komfortgriffe (in Verbindung mit Griffadapter TS 8611.080).
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türschlag wechselbar
ohne Ausbau der Verschlußstangen.
Material:
Rahmen: stabiles Aluminium-Strangpressprofil, Zink-Druckguß-Eckstücke
Scheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), 3 mm
Farbe:
Rahmen: RAL 7035
Scheiben-Innen-Maske: RAL 7015
Schutzart
IP 55 nach EN 60 529
Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 1800 mm