Stahlblechtür für DK-TS

Artikel-Nr.: DK 7824205

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

Artikel-Nr.:
DK 7824205
Produktbeschreibung
Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°-Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E, austauschbar gegen Komfortgriff.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Passend für
Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
27.075 kg
Bruttogewicht
28.5 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177237643
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
Stahlblechtür, für DK-TS, Farbe: grau, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff
Stahlblechtür für TS

Stahlblechtür aus 2 mm Stahlblech, geschäumte Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster
von 25 mm, Stangen-verschluß vierfach verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines Komfortgriffes
TS 8611.070 ist optional möglich.
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Veschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.


Material: Stahlblech


Farbe: RAL 7035


Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm