Das Produkt läuft aus zum: 31.10.2021
- Artikel-Nr.:
- DK 7824207
- Produktbeschreibung
- Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°-Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E, austauschbar gegen Komfortgriff.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Passend für
- Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 34.485 kg
- Bruttogewicht
- 36.3 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233683
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- Stahlblechtür, für DK-TS, Farbe: grau, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff
Stahlblechtür für TS
Stahlblechtür aus 2 mm Stahlblech, geschäumte Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster
von 25 mm, Stangen-verschluß vierfach verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines Komfortgriffes
TS 8611.070 ist optional möglich.
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Veschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 2000 mm
Stahlblechtür aus 2 mm Stahlblech, geschäumte Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster
von 25 mm, Stangen-verschluß vierfach verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines Komfortgriffes
TS 8611.070 ist optional möglich.
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Veschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 2000 mm