Das Produkt läuft aus zum: 31.12.2023
- Artikel-Nr.:
- DK 7824204
- Produktbeschreibung
- Mit 180°-Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E, austauschbar gegen Komfortgriff. Für optimalen Luftdurchsatz in Netzwerkschränken mit höherem Anteil an aktiven Komponenten. Perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78 %.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 17.4 kg
- Bruttogewicht
- 18.4 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177237100
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- Stahlblechtür, belüftet, für DK-TS, Farbe: grau, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff
Stahlblechtür, belüftet für TS
Die großflächig perforierten Tür aus 1.5 mm Stahlblech, 180° Scharnieren, vierfach verriegeltem Stangenverschluß, mit
Dreh-Griff mit Sicherheitsschließung 3524E, gewährleistet eine optimale Belüftung. Der Einbau eines Komfortgriffs TS
8611.070 ist optional möglich.
Der innerhalb der Türen integrierte Montagerahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, ermöglicht optional den Einsatz
von Lüftertraversen zur aktiven Belüftung bei Maximalausbau.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 2000 mm
Die großflächig perforierten Tür aus 1.5 mm Stahlblech, 180° Scharnieren, vierfach verriegeltem Stangenverschluß, mit
Dreh-Griff mit Sicherheitsschließung 3524E, gewährleistet eine optimale Belüftung. Der Einbau eines Komfortgriffs TS
8611.070 ist optional möglich.
Der innerhalb der Türen integrierte Montagerahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, ermöglicht optional den Einsatz
von Lüftertraversen zur aktiven Belüftung bei Maximalausbau.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 2000 mm