Sichttür, belüftet für TS, TS IT, VX SE

Artikel-Nr.: DK 7824222

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

Artikel-Nr.:
DK 7824222
Produktbeschreibung
Beidseitig perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78% für optimalen Luftdurchsatz.
Material
Tür: Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Sichttür, belüftet
Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
180°-Scharniere (4 Stück)
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Für TS Schrankreihen mit Stahlblechtüren kann nur das 180°-Scharnier 7824.520 eingesetzt werden.
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
SE
Breite: 800 mm
Höhe: 2.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
22 kg
Bruttogewicht
22.6 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177234208
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
DK-TS Sichttür, BxH:: 800x2200 mm, belüftet, Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm, Stahlblech, RAL 7035
Belüftete Sichttür für TS

Belüftete Sichttür aus 1,5 mm Stahlblech mit seitlich
gelocht Flächen in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung,
180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,
Stangenverschluß vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit
Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines
Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist
möglich.
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,
Türanschlag wechselbar
ohne Ausbau der Verschlußstangen,
Türöffnungswinkel 180°.
Material: Stahlblech
Scheibe: Sicherheitsglas, 3 mm
Farbe:
Rahmen: RAL 7035
Sicht-Scheibe: getönt, parsolgrau.
Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 2200 mm