Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für DK-TS

Artikel-Nr.: DK 7824360

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Artikel-Nr.:
DK 7824360
Produktbeschreibung
Mit 130°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden. Die großflächige Türperforation der belüfteten Variante unterstützt zusätzlich die Klimatisierung der Einbauten. Perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78 %.
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Passend für
Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
22.6 kg
Bruttogewicht
23.2 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177442450
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet, für DK-TS, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum Austausch vorhandener Türen.
Vertikal geteilte Stahlblechtür belüftet BxT 600x2000

Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und
Befestigungsmaterial, Stangenverschluss
inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr.
3524 E.

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035
Für Schränke B x T: 600mm x 2000 mm