Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
- Artikel-Nr.:
- DK 7824362
- Produktbeschreibung
- Mit 130°-Scharnieren und Stangenverschluss inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden. Die großflächige Türperforation der belüfteten Variante unterstützt zusätzlich die Klimatisierung der Einbauten. Perforierte Fläche mit Lufteintrittsöffnung > 78 %.
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Passend für
- Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 600 mm
Höhe: 2.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 24.7 kg
- Bruttogewicht
- 25.4 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177302792
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
Vertikal geteilte Stahlblechtür, belüftet für TS
Vertikal geteilte Stahlblechtür aus 1.5 mm Stahlblech mit großflächiger Türperforation und mittig, vertikal verlaufendem
Stangenverschluß, serienmäßig mit Komfortgriff mit Sicherheitsschließung 3524E, gewährleistet eine optimale Belüftung
sowie einen zugriffgeschützten Ausbau. Der Einsatz von Profilhalbzylinder (40/45 mm) nach DIN 18254 ist möglich.
Der Türöffnungswinkel beträgt 135°. Durch den geringen Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen
Schrankreihen verringert werden und eignet sich somit besonders für enge Stellplätze.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2200 mm
Vertikal geteilte Stahlblechtür aus 1.5 mm Stahlblech mit großflächiger Türperforation und mittig, vertikal verlaufendem
Stangenverschluß, serienmäßig mit Komfortgriff mit Sicherheitsschließung 3524E, gewährleistet eine optimale Belüftung
sowie einen zugriffgeschützten Ausbau. Der Einsatz von Profilhalbzylinder (40/45 mm) nach DIN 18254 ist möglich.
Der Türöffnungswinkel beträgt 135°. Durch den geringen Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen
Schrankreihen verringert werden und eignet sich somit besonders für enge Stellplätze.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2200 mm