- Artikel-Nr.:
- DK 7824280
- Produktbeschreibung
- Mit hinterlegter Sichtscheibe, 4-Punkt-Stangenverschluss und Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E. Die geteilte Ausführung ermöglicht die raumoptimierte Aufstellung der Schränke bei gleichzeitig bestmöglichem Zugriff durch einen geringeren Abstand zwischen den einzelnen Schrankreihen. Max. Türöffnungswinkel durch bereits integrierte 180°-Scharniere.
- Material
- Rahmen: Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Höhe 2200 mm nicht mit Schwenkrahmen 45 HE kombinierbar.
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 34 kg
- Bruttogewicht
- 35.4 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177570924
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
-
DK-TS Stahlblechsichttür, vertikal geteilt, 180°-Scharnier, mit Komfortgriff, BxH: 800x2000 mm