Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2020
Korrosionsschutz-Grundierung
Artikel-Nr.: SZ 2438800
Die Einkomponenten-Grundierung eignet sich als Korrosionsschutz an lackfreien Stellen, die aufgrund von Ausbrüchen oder Ähnlichem entstehen. Dient zur Wiederherstellung einer Korrosionsschutz an der lackfreien Stelle. Die Grundierung entspricht den Anforderungen der Norm IEC 61439 für Niederspannungs- und Schaltgerätekombination.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2438800
- Produktbeschreibung
- Die Einkomponenten-Grundierung eignet sich als Korrosionsschutz an lackfreien Stellen, die aufgrund von Ausbrüchen oder Ähnlichem entstehen. Dient zur Wiederherstellung des Korrosionsschutzes an der lackfreien Stelle. Die Grundierung entspricht den Anforderungen der Norm IEC 61439 für Niederspannungs- und Schaltgerätekombination.
- Nutzen
- Ausgezeichnete Haftung
- Aktiver Korrosionsschutz
- Sehr hohe Füllkraft
- Farbe
- dunkelgrau
- Inhalt
- 1’000 ml
- Lieferform
- Farbdose
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 32129000
- EAN
- 4028177701977
- ETIM 9
- EC001899
- ETIM 8
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Produktbeschreibung
- SZ Korrosionsschutz-Grundierung, Farbdose, 1000 ml, Farbe: dunkelgrau