Blende, oben scharniert für TS

Artikel-Nr.: TS 8801240

Zum Einbau von Bedien- und Anzeigeelementen, in Verbindung mit Modularer Frontgestaltung oder Schutzbalken TS.

Artikel-Nr.:
TS 8801240
Produktbeschreibung
Zum Einbau von Bedien- und Anzeigeelementen, in Verbindung mit Modularer Frontgestaltung und Schutzbalken TS.
Material
Stahlblech, 2,0 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Scharniere, Vorreiber-Verschlüsse mit Doppelbart-Einsatz und Befestigungsmaterial.
Hinweis
Nicht in Kombination mit Aufsatzmodul für TS
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 300 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5.294 kg
Bruttogewicht
5.573 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177319219
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeschreibung
TS Blende, oben scharniert, BH: 800x300
Dokumentationen
Anleitung