- Artikel-Nr.:
- TS 8801110
- Produktbeschreibung
- Als oberer und unterer Höhenabschluss erforderlich.
- Material
- Stahlblech, 2,0 mm
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 2 Blenden, Befestigungsmaterial.
- Abmessung
- Breite: 100 mm
Höhe: 800 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3.374 kg
- Bruttogewicht
- 3.574 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177250598
- ECLASS 8.0
- 27189234