Teiltüren für TS

Artikel-Nr.: TS 8801590

Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich.

Artikel-Nr.:
TS 8801590
Ausführung
mit Einscheiben-Sicherheitsglas 3 mm
Produktbeschreibung
Geeignet für TS Schränke anstelle von Tür oder Rückwand. Die Teiltüren können beliebig untereinander kombiniert werden. Am oberen und unteren Ende ist jeweils eine Frontblende erforderlich. Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich. Bei Türen ohne Sichtscheibe (Höhe 600 – 1000 mm) ist der Einbau des Monitorrahmens SZ 2305.000 möglich. Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung F und ab 600 mm Höhe gegen Komfortgriff.
Material
Stahlblech, 2 mm
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Trennsteg
Scharniere
Verschlussteile
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 800 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54, bei komplettiertem Schrank
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
7.685 kg
Bruttogewicht
8.089 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177253223
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Dokumentationen
Anleitung