Für Mouse und Tastatur mit einer Breite von max. 500/700 mm. Auch bei geöffneter Klappe bleibt ein hoher Schutz erhalten.
- Artikel-Nr.:
- TS 8801915
- Produktbeschreibung
- Für Mouse und Tastatur mit einer Breite von max. 500/700 mm. Auch bei geöffneter Klappe bleibt ein hoher Schutz erhalten.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schublade
Klappe
Trennsteg
Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A oder Kunststoff-Handgriffe, Ausführung B oder Knebelgriffe, Ausführung B
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 20.629 kg
- Bruttogewicht
- 21.715 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177258907
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TS Schublade, für TS, BH: 800x200 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel