Seitenwände für modulare Frontgestaltung für TS 8

Artikel-Nr.: TS 8106512

Zur Befestigung am vertikalen Schrankprofil innen.

Artikel-Nr.:
TS 8106512
Produktbeschreibung
Zur Befestigung am vertikalen Schrankprofil innen. Die Halterungen der Seitenwände TS 8106.235 könnten mit den Befestigungen der Teiltüren kollidieren.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
2 Seitenwände
16 Halterungen mit automatischem Potenzialausgleich
Hinweis
Einsetzbar auch bei Schränken ohne modulare Frontgestaltung!
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Höhe: = 200 mm
Tiefe: = 600 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
27.74 kg
Bruttogewicht
29.2 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177250536
ECLASS 8.0
27182101