Montagelochleiste für Teiltür

Artikel-Nr.: SV 9671206

Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren, mit 25 mm- Lochraster für individuelle Anbauten an der Türrückseite, wie z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter, etc.

Artikel-Nr.:
SV 9671206
Produktbeschreibung
Zum nachträglichen Anbau an Teiltüren. Die Montagelochleisten besitzen ein 25 mm-Lochraster und können für individuelle Anbauten an der Türrückseite verwendet werden, z. B. Kabelkanäle, Schlauchhalter, etc. Lochdurchmesser der Montagelochleiste: 4,5 mm
Material
Stahlblech, 1 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
498 mm
Abmessung
Länge: 498 mm
Passend für
Breite: = 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
1.4 kg
Bruttogewicht
1.443 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177619623
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeschreibung
SV Montagelochleiste, L: 498 mm, für Teiltür BH: 600x150-800 mm