Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
- Artikel-Nr.:
- SV 9674550
- Produktbeschreibung
- Innere Frontabdeckung des Haupt-Sammelschienensystems mit der Möglichkeit zur Montage eines Verdrahtungskanals B x T 40 x 20 mm. Geeignet für den Einsatz in RiPower Schaltanlagen mit 300 mm hohen Frontblenden. Die horizontale Leitungsführung wird hinter den Frontblenden vorgenommen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Für eine vertikale Leitungsführung ermöglichen Montagewinkel für Funktionsraumteiler sowie Leistungsschalter-Tragschienen durch vorgestanzte Ausbrüche den Einbau eines Verdrahtungskanals.
- Passend für
- Breite: = 400 mm
= 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.2 kg
- Bruttogewicht
- 1.279 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177697300
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeschreibung
- SV Verdrahtungsblende, für TS, SE (B: 400/600 mm)