Verdrahtungsblende

Artikel-Nr.: SV 9674560

Verdrahtungssystem für Ri4Power mit innerer Unterteilung.

Artikel-Nr.:
SV 9674560
Produktbeschreibung
Innere Frontabdeckung des Haupt-Sammelschienensystems mit der Möglichkeit zur Montage eines Verdrahtungskanals B x T 40 x 20 mm. Geeignet für den Einsatz in RiPower Schaltanlagen mit 300 mm hohen Frontblenden. Die horizontale Leitungsführung wird hinter den Frontblenden vorgenommen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Für eine vertikale Leitungsführung ermöglichen Montagewinkel für Funktionsraumteiler sowie Leistungsschalter-Tragschienen durch vorgestanzte Ausbrüche den Einbau eines Verdrahtungskanals.
Passend für
Breite: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2.4 kg
Bruttogewicht
2.46 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177697317
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeschreibung
SV Verdrahtungsblende, für TS, SE (B: 800/1000/1200 mm)