- Artikel-Nr.:
- SV 9672346
- Produktbeschreibung
- Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Trennsteg
Inkl. Befestigungsmaterial
- Höhe Frontblende unten
- 300 mm
- Passend für
- Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4.02 kg
- Bruttogewicht
- 4.22 kg
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177697539
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeschreibung
-
SV Frontblende, für TS, unten, BH: 600x300 mm, Schutzart IP 54