Frontblenden IP 54, unten für TS

Artikel-Nr.: SV 9672348

Als unterer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.

Artikel-Nr.:
SV 9672348
Produktbeschreibung
Als unterer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Trennsteg
Inkl. Befestigungsmaterial
Höhe Frontblende unten
300 mm
Passend für
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4.6 kg
Bruttogewicht
5 kg
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177697546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeschreibung
SV Frontblende, für TS, unten, BH: 800x300 mm, Schutzart IP 54
Dokumentationen
Anleitung