Zum Anbau an AE anstelle Tür, oder zum Aufbau auf ausreichend große Flächen.
- Artikel-Nr.:
- FT 2733000
- Produktbeschreibung
- Für Anbau am AE anstelle der Tür und an Flächen
- Material
- Rahmen: Aluminium, natur eloxiert
Glasscheibe: Acrylglas - Lieferumfang
- Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
Breite: = 500 mm
Höhe: = 500 mm - Abmessung
- Breite: 497 mm
Höhe: 497 mm
Tiefe: 34 mm - Sichtbare Fläche
- Sichtfensterbreite: 437 mm
Sichtfensterhöhe: 437 mm - Aufbautiefe für Komponenten (max.)
- 30 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2.586 kg
- Bruttogewicht
- 2.786 kg
- Zolltarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177031791
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- FT Sichtfenster, BHT: 497x497x34 mm, für BH: 500x500, Aluminium
- Dokumentationen
- Anleitung