Für Anbau am AE anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern, 3 mm Aluminiumplatte, von innen befestigt und gegen den Rahmen abgedichtet.
- Artikel-Nr.:
- FT 2741000
- Produktbeschreibung
- Für Anbau am AE anstelle der Tür und an Flächen. Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern, 3 mm Aluminiumplatte, von innen befestigt und gegen den Rahmen abgedichtet.
- Material
- Aluminium, natur eloxiert
- Lieferumfang
- Aluminium-Rahmen
Tableauplatte
Scharniere
Haltestücke - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54
- Hinweis
- Bei Einbau anstelle der Tür wird der Vorreiberversschluss benötigt
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
Breite: = 380 mm
Höhe: = 300 mm - Abmessung
- Breite: 377 mm
Höhe: 297 mm
Tiefe: 34 mm - Abmessungen Aluminiumplatte
- Breite: 323 mm
Höhe: 243 mm - Bestückbare Fläche
- Breite: 307 mm
Höhe: 227 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.843 kg
- Bruttogewicht
- 2.043 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177031852
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- FT Bedientableau, BHT: 377x297x34 mm, für BH: 380x300 mm
- Dokumentationen
- Anleitung