Alternative Verschluss-Einsätze wie z.B. Dreikant, Vierkant, Schraubendreher, Daimler, Fiat, Doppelbart.
- Artikel-Nr.:
- SZ 8611130
- Ausführung
- F
- Material
- Zink-Druckguss
- Einbau in Griffsystem
- Komfortgriff TS für Verschluss-Einsätze
- Komfortgriff TS für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze
- Klapphebelgriff für Verschluss-Einsätze
- Klapphebelgriff für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze
- Mini-Komfortgriff für EL 3-teilig für Verschluss-Einsätze
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: 8 mm Dreikant
- Passend für Gehäusetyp
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-Schrank Tür
- IW
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.015 kg
- Bruttogewicht
- 0.016 kg
- Zolltarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177211971
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeschreibung
- TS Verschluss-Einsatz, Ausführung F, Zink-Druckguss, 8 mm Dreikant.