- Artikel-Nr.:
- TS 8611040
- Ausführung
- mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1
- Produktbeschreibung
- Da der Griff durch die Klapptechnik keinen Schwenkbereich beansprucht, kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden.
- Material
- Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7032
- Montagehinweis
- Für die Montage an Sichttür TS, VX SE, Tür unten PC, Designtür IW wird der Griffadapter benötigt
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
- Passend für Gehäusetyp
- EL 3-teilig 18 - 21 HE
- TS
- TS IT
- SE
- PC-Schrank Tür
- IW
- TS 8 Edelstahl
- SE Edelstahl
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.66 kg
- Bruttogewicht
- 0.76 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177211896
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217