- Artikel-Nr.:
- DK 7829300
- Produktbeschreibung
- Mit Sicherheits-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E. Der Einsatz von Profilhalbzylindern ist nicht möglich.
- Farbe
- RAL 7035
- Länge
- 150 mm
- Hinweis
- Der Drehgriff kann nicht in Verbindung mit 180°-Scharnieren (TS 7824.520) verwendet werden.
- Abmessung
- Länge: 150 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- Drehgriff, für Stahlblechtür DK-TS, Farbe: grau, Beschreibung: Mit Sicherheits-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E. Der Einsatz von Profilhalbzylindern ist nicht möglich.