Mini-Komfortgriff für AE mit Vorreiber

Artikel-Nr.: SZ 2537000

Vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen mit einer Länge von 40 mm.

Artikel-Nr.:
SZ 2537000
Ausführung
für Profilhalbzylinder
Produktbeschreibung
Vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen mit einer Länge von 40 mm.
Material
Zink-Druckguss
Farbe
RAL 7035
Einbaumöglichkeiten
Griffmontage vertikal ab Gehäusehöhe 380 mm
Griffmontage horizontal ab Gehäusebreite 300 mm
Ab einer Gehäusehöhe von 500 mm ist der Mini-Komfortgriff am unterem Verschlusspunkt nur horizontal montierbar
Ab einer Gehäusehöhe von 600 mm kann der Mini-Komfortgriff am unterem Verschlusspunkt um 180° gedreht in die Vertikale montiert werden
Passend für Gehäusetyp
AE mit Vorreiber
Wandgehäuse AE mit Vorreiber
Basis AE mit Vorreiber
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.559 kg
Bruttogewicht
0.565 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177598126
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeschreibung
SZ Mini-Komfortgriff, für AE mit Vorreiber, für Profilhalbzylinder
Dokumentationen
Anleitung