Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen mit einer Länge bis 26,5 mm.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2537010
- Ausführung
- für Verschluss-Einsätze
- Produktbeschreibung
- Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen mit einer Länge bis 26,5 mm
- Material
- Zink-Druckguss
- Farbe
- RAL 7035
- Einbaumöglichkeiten
- Griffmontage vertikal ab Gehäusehöhe 380 mm
- Griffmontage horizontal ab Gehäusebreite 300 mm
- Ab einer Gehäusehöhe von 500 mm ist der Mini-Komfortgriff am unterem Verschlusspunkt nur horizontal montierbar
- Ab einer Gehäusehöhe von 600 mm kann der Mini-Komfortgriff am unterem Verschlusspunkt um 180° gedreht in die Vertikale montiert werden
- Passend für Gehäusetyp
- AE mit Vorreiber
- Wandgehäuse AE mit Vorreiber
- Basis AE mit Vorreiber
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.48 kg
- Bruttogewicht
- 0.5 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177626645
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
- SZ Mini-Komfortgriff, für AE mit Vorreiber, für Verschluss-Einsätze
- Dokumentationen
- Anleitung