Verschluss-System Ergoform-S

Artikel-Nr.: SZ 2451000

Zur Umrüstung auf alternative Verschluss-Systeme wie Profilhalbzylinder, Sicherheitseinsatz usw.

Artikel-Nr.:
SZ 2451000
Ausführung
Standard
Produktbeschreibung
Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
Material
Zink-Druckguss
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
Braun
Passend für Gehäusetyp
AE mit 3-Punkt-Verschluss
Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss
Networking Wandgehäuse mit 3-Punkt-Verschluss
ES 5000
TE 7000
TP Unterteile
Standpult TP Pult-Tür
TP Universalpult
IW mit 3-Punkt-Verschluss
PC
Standpult AP Pult-Tür
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.5 kg
Bruttogewicht
0.52 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177023291
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Dokumentationen
Anleitung