Zur Umrüstung auf alternative Verschluss-Systeme wie Profilhalbzylinder, Sicherheitseinsatz usw.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2453000
- Ausführung
- Spezial, vorbereitet für Verschluss-System ASSA
- Produktbeschreibung
- Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
- Material
- Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- Braun
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorbereitet für ASSA oval Profilhalbzylinder bis zu einer Gesamtlänge von 26,9 mm
- Passend für Gehäusetyp
- AE mit 3-Punkt-Verschluss
- Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss
- Wandgehäuse AE mit 3-Punkt-Verschluss
- TP Unterteile
- Standpult TP Pult-Tür
- TP Universalpult
- AE mit 3-Punkt-Verschluss Edelstahl
- Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss Edelstahl
- Standpult Pult-Tür Edelstahl
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.4 kg
- Bruttogewicht
- 0.422 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177023345
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- SZ Verschluss-System Ergoform-S, vorbereitet für Verschluss-System ASSA, Braun
- Dokumentationen
- Anleitung