Zur Umrüstung auf alternative Verschluss-Systeme wie Profilhalbzylinder, Sicherheitseinsatz usw.
Verschluss-System Ergoform-S
Artikel-Nr.: SZ 2454000
- Artikel-Nr.:
- SZ 2454000
- Ausführung
- Standard
- Produktbeschreibung
- Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
- Material
- Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7032
- Passend für Gehäusetyp
- AE mit 3-Punkt-Verschluss
- Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss
- Networking Wandgehäuse mit 3-Punkt-Verschluss
- ES 5000
- TE 7000
- TP Unterteile
- Standpult TP Pult-Tür
- TP Universalpult
- IW mit 3-Punkt-Verschluss
- PC
- Standpult AP Pult-Tür
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.4 kg
- Bruttogewicht
- 0.51 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177023369
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- Verschluss-System Ergoform-S, Standard, Farbe: grau, Beschreibung: Zur Umrüstung auf alternative Verschluss-Systeme wie Profilhalbzylinder, Sicherheitseinsatz, usw, Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird z
- Dokumentationen
- Anleitung