Zur Umrüstung auf alternative Verschluss-Systeme wie Profilhalbzylinder, Sicherheitseinsatz usw.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2456500
- Ausführung
- Spezial mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1
- Produktbeschreibung
- Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
- Material
- Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035 mit braunem Griff
- Lieferumfang
- Lieferung ohne Schlüssel
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Nur für Anwendung im Bereich VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
- Passend für Gehäusetyp
- AE mit 3-Punkt-Verschluss
- Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss
- Wandgehäuse AE mit 3-Punkt-Verschluss
- TP Unterteile
- Standpult TP Pult-Tür
- TP Universalpult
- AE mit 3-Punkt-Verschluss Edelstahl
- Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss Edelstahl
- Standpult Pult-Tür Edelstahl
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.49 kg
- Bruttogewicht
- 0.513 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177460898
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- SZ Verschluss-System Ergoform-S, mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1, RAL 7035 mit braunem Griff
- Dokumentationen
- Anleitung