Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2018
Dachblech zur Kabeleinführung, zweigeteilt für VX, VX IT, TS, TS IT
Artikel-Nr.: TS 7826245
Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung, indem zur nachträglichen Kabeleinführung das Vorderteil des Bleches einfach abgenommen wird.
- Artikel-Nr.:
- TS 7826245
- Produktbeschreibung
- Zum Austausch gegen das Seriendach. Ausgestattet mit einem Schiebewinkel im hinteren Bereich. Beidseitiges Gummiklemmprofil zum Fixieren der Kabelbündel und -stränge. Durch die symmetrische Konstruktion des Rahmens lässt sich durch Drehen des Dachbleches auch eine seitliche Kabeleinführung realisieren. Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Passend für
- Breite: 1.200 mm
Tiefe: 400 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 7.235 kg
- Bruttogewicht
- 7.616 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177402331
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- DK-TS 8 Dachblech, zur Kabeleinführung hinten quer, BxT: 1200x400 mm, 2-teilig, Stahlblech, RAL 7035
- Dokumentationen
- Einlegezettel
DK-TS Dachblech zur Kabeleinführung
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen(B x T): 1200 mm x 400 mm
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen(B x T): 1200 mm x 400 mm