Dachblech, belüftet für TS, TS IT

Artikel-Nr.: DK 7826768

Zum Austausch gegen das Seriendach, mit und ohne Kabeleinführung.

Artikel-Nr.:
DK 7826768
Ausführung
Einteilig ohne Kabeleinführung
Produktbeschreibung
Zum Austausch gegen das Seriendach. 72 mm hohes Dachblech, umlaufend Lüftungsschlitze, Klemmprofil zur Kabeleinführung. Die zweigeteilte Ausführung mit Kabeleinführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
Breite: 600 mm
Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
7.002 kg
Bruttogewicht
7.37 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177345591
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
DK-TS Dachblech belüftet BxT 600x800 mm

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 600 mm x 0 mm x 800 mm