Dachblech, belüftet für TS, TS IT

Artikel-Nummer: DK 7826.788

Zum Austausch gegen das Seriendach, mit und ohne Kabeleinführung.

Artikel-Nummer:
DK 7826.788
Ausführung
Einteilig ohne Kabeleinführung
Produktbeschreibung
Zum Austausch gegen das Seriendach. 72 mm hohes Dachblech, umlaufend Lüftungsschlitze, Klemmprofil zur Kabeleinführung. Die zweigeteilte Ausführung mit Kabeleinführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
Breite: 800 mm
Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10.146 kg
Bruttogewicht
10.68 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177345638
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
DK-TS Dachblech belüftet BxT 800x800 mm

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 800 mm