Dachblech mit Kabeltrasse

Artikel-Nr.: DK 7411000

Zur optimierten Nutzung des Data Racks als Etagenverteiler bzw. Kabelmanagement-Rack.

Artikel-Nr.:
DK 7411000
Produktbeschreibung
Zur optimierten Nutzung des Data Racks als Etagenverteiler bzw. Kabelmanagement-Rack. Über die Verschiebung der Führungsbleche lassen sich die einzelnen Kabelwege in ihrer Größe individuell dimensionieren. Das Dachblech lässt sich auf allen Data Racks mit zwei Befestigungsebenen und einem Ebenenabstand von 350 mm befestigen.
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Dachblech
Befestigungszubehör
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
9.348 kg
Bruttogewicht
9.84 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177237599
ECLASS 8.0
27182405
Dachblech für Data-Rack mit integriertem Kabelmanagement

Zur optimierten Nutzung des Data Racks als
Etagenverteiler bzw. Kabelmanagement-Rack.
Über die Verschiebung der Führungsbleche
lassen sich die einzelnen Kabelwege in ihrer
Größe individuell dimensionieren, womit auch
im Dachbereich eine strukturierte Kabelführung
in Datenautobahnen möglich ist. Das Dachblech
läßt sich auf allen Data Racks mit zwei
Befestigungsebenen und einen Ebenenabstand
von 350 mm befestigen.

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035