Der sichere Schutz bei einer Außenaufstellung mit Wasserablauf nach hinten. Material: Stahlblech lackiert.
- Artikel-Nr.:
- CM 5001350
- Produktbeschreibung
- Der sichere Schutz bei einer Außenaufstellung mit Wasserablauf nach hinten. Nachträglich leicht aufzubauen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Bei Außenaufstellung empfehlen wir grundsätzlich zum Schutz gegen Wasser und UV-Strahlen ein Regendach über dem Gehäuse bzw. dem Spalt zwischen Tür und Gehäuse
- Die Prüfungen der IP-Schutzgrade für den Wasserschutz (2. Kennziffer nach IEC 60 529) sind nicht gleichzusetzen mit einem im Freien oder ähnlichen Bedingungen aufgestellten Schrank
- Je nach Umgebungsbedingungen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich
- Passend für
- Gehäusetyp: CM
Breite: = 1.000 mm
Tiefe: = 400 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 8.15 kg
- Bruttogewicht
- 8.579 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177526280
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
- CM Schutzdach, für CM, für BT: 1000x400 mm, Stahlblech
- Dokumentationen
- Einlegezettel