- Artikel-Nr.:
- DK 7826806
- Produktbeschreibung
- Zum Austausch gegen das Seriendach. Im 97 mm hohen Dachblech sind umlaufend Lüftungslöcher (Ø 5 mm) eingebracht. In Kombination mit der belüfteten Sicht- und Stahlblechtür passt sich das Dachblech dem Türdesign optimal an.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Passend für
- Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 800 mm
Tiefe: 1.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 15.39 kg
- Bruttogewicht
- 16.2 kg
- Zolltarifnummer
- 72092690
- EAN
- 4028177234611
- ECLASS 8.0
- 27182405
Dachblech zur Kabeleinführung, belüftet für DK TS 8
75 mm hohes Dachblech mit umlaufenden Lochblech (Durchmesser 3mm) zur passiven Belüftung.
Das Design des Dachbleches paßt sich dem der belüfteten Sicht- und Stahlblechtür an.
Schiebewinkel hinten zur Kabeleinführung.
Gummiprofil zur Fixierung der Kabelbündel und -stränge am schiebbaren und festen Winkel.
Eine aktive Belüftung ist durch den einfachen Unterbau eines Lüfterbleches auch nachträglich möglich.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
für Schrankmaße: B: 800 mm T: 1000 mm
75 mm hohes Dachblech mit umlaufenden Lochblech (Durchmesser 3mm) zur passiven Belüftung.
Das Design des Dachbleches paßt sich dem der belüfteten Sicht- und Stahlblechtür an.
Schiebewinkel hinten zur Kabeleinführung.
Gummiprofil zur Fixierung der Kabelbündel und -stränge am schiebbaren und festen Winkel.
Eine aktive Belüftung ist durch den einfachen Unterbau eines Lüfterbleches auch nachträglich möglich.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
für Schrankmaße: B: 800 mm T: 1000 mm