- Artikel-Nr.:
- SV 9671848
- Einsatzgebiete
- Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Aufbauhöhe
- 72 mm
- Passend für
- Breite: = 400 mm
Tiefe: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5.8 kg
- Bruttogewicht
- 6 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177665422
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
-
SV Dachblech, BT: 400x800 mm, für TS, H: 72 mm, mit Belüftungsöffnung