Dachblech für Kabeleinführungsflansche für TS

Artikel-Nr.: SV 9665903

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.

Artikel-Nr.:
SV 9665903
Einsatzgebiete
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Anzahl benötigter Kabeleinführungsflansche
4
Passend für
Gehäusetyp: TS
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3.43 kg
Bruttogewicht
3.63 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177525832
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SV Dachblech, BT: 600x600 mm, für TS, für Kabeleinführungsflansch