Dachblech für Kabeleinführungsflansche für TS

Artikel-Nr.: SV 9665923

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.

Artikel-Nr.:
SV 9665923
Einsatzgebiete
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Anzahl benötigter Kabeleinführungsflansche
8
Passend für
Gehäusetyp: TS
Breite: = 1.100 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6.318 kg
Bruttogewicht
6.65 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177572416
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SV Dachblech, BT: 1100x600 mm, für TS, für Kabeleinführungsflansch