Dachblech für Kabeleinführungsflansche für TS

Artikel-Nr.: SV 9665953

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.

Artikel-Nr.:
SV 9665953
Einsatzgebiete
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Anzahl benötigter Kabeleinführungsflansche
3
Passend für
Gehäusetyp: TS
Breite: = 850 mm
Tiefe: = 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3.7 kg
Bruttogewicht
3.9 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177572430
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SV Dachblech, BT: 850x400 mm, für TS, für Kabeleinführungsflansch