Dachblech für Kabeleinführungsflansche für TS

Artikel-Nr.: SV 9671548

Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.

Artikel-Nr.:
SV 9671548
Einsatzgebiete
Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Anzahl benötigter Kabeleinführungsflansche
4
Passend für
Gehäusetyp: TS
Breite: = 400 mm
Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2.45 kg
Bruttogewicht
3.2 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177573574
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SV Dachblech, BT: 400x800 mm, für TS, für Kabeleinführungsflansch